Effektive Energieeinsparung

Fußbodenheizung SpeedUp - bestens geregelt

 
Die Grafik - erstellt mit dem Simulationsprogramm IDA Indoor Climate and Energy 3.0 - zeigt eine Fußbodenheizung im Heiz-Estrich im Vergleich zur Fußbodenheizung SpeedUp im Trockenbau. Die Simulation zeigt ein klassisches Einfamilienhaus in Deutschland Anfang Februar über einen Messzeitraum von 24 Stunden. Die hellgraue Linie stellt die gewünschte Raumtemperatur von 21 °C dar und beinhaltet zwei Absenkperioden mit je 17 °C.
Effektive Energieeinsparung - Sparen Sie bis zu 15% Energie
 
Kombiniert man eine Fußbodenheizung im Trockenbau mit einer kabellosen Einzelraumregelung CF2 ist eine präzise Temperaturkontrolle möglich. Mit der zugehörigen Fernbedienung sind Funktionen wie Nachtabsenkung, Urlaubsprogrammierung oder Zonenregelung individuell einstellbar. Die Tabelle zeigt den jährlichen Energieverbrauch eines Einfamilienhauses im Vergleich:
 
Fußbodenheizung …
Energie-
verbrauch [kWh]
Index
… im Heiz-Estrich mit Raumthermostat – ohne Nachtabsenkung
11185 
100
… im Heiz-Estrich mit Raumthermostat und zwei Absenkperioden
10723
96
… im Trockenbau mit Raumthermostat und zwei Absenkperioden
9129
82
 
Mit der Fußbodenheizung SpeedUp im Trockenbau in Kombination mit der Regelung CF2 werden dank der schnellen Reaktion und niedrigen Vorlauftemperaturen bis zu 15% Energie im Vergleich zur Fußbodenheizung im Heiz-Estrich gespart.

Was zeichnet die Fußbodenheizung SpeedUp™ im Trockenbau gegenüber einer Fußbodenheizung im Heiz-Estrich aus?


Immer bestens geregelt

Immer bestens geregelt

Die kabellose Regelung CF2 sorgt für behagliches und angenehmes Raumklima!
 
Die Vorteile auf einen Blick:
 
§      Sicher und zuverlässig
§      Flexibel einsetzbar
§      Energiesparend

Mehr zur kabellosen Regelung CF2