SpeedUp - Perfekt abgestimmt

Fußbodenheizung SpeedUp™ - Perfekt abgestimmt

Alle Systemelemente der Fußbodenheizung SpeedUp™ sind perfekt aufeinander abgestimmt. Bei der Entwicklung der einzelnen Komponenten steht die anwenderfreundliche Installation und Flexibilität des Systems stets im Vordergrund. Die Fußbodenheizung im Trockenbau zeichnen viele Vorteile, eine hohe Energieeffizienz und einfache Verarbeitung aus. SpeedUp™ ist auch als Wandheizungssystem perfekt geeignet.

 
 
 
 
 
 

 SpeedUp™ Viele Vorteile - großer Unterschied!
 
 
 
 
 
 
 
Gleichmäßige Wärme
Die SpeedUp™ Heizelemente sind komplett mit Aluminium bedeckt. Die Wärme wird so gleichmäßig, vollflächig und schnell an den Oberboden abgegeben.
Sollbruchstellen
Werkseitige Sollbruchstellen erleichtern die individuelle Anpassung der Elemente an den Raum und reduzieren die Installationszeit der Fußbodenheizung.

 

 

 

Hohe Effizienz
Einfach einklicken
Das Verbundrohr wird einfach in die Ω-geformten Rohrillen eingeklickt. So ist es fest integriert und durch das Aluminium geschützt.
 

Die Fußbodenheizung SpeedUp™ erreicht höchste Heizleistungen bereits bei einem Rohrabstand von 250 mm. Das spart Material, Montagezeit und Kosten!

Geringes Gewicht
Die Elemente sind sehr leicht. Somit ist die Fußbodenheizung optimal für die Ein-Mann-Montage geeignet.
Strongboard FL für Fliesen
Die Lastverteilelemente haben eine Höhe von 5 mm. Die Gesamtkonstruktion gerade einmal 50 mm - Das macht die Fußbodenheizung von Danfoss perfekt für die Renovierung!

 

 


Schnelle und einfache Installation

Schnelle und einfache Installation

Das System SpeedUp™ ist für die Ein-Mann-Montage konzipiert. Aufeinander abgestimmte Systemelemente machen die Installation einfach und benutzerfreundlich. Durch Sollbruchstellen in den Heizelementen lassen sich die Elemente einfach an den Raum anpassen.
 

Produktdatenbank Danfoss Fußbodenheizung