FH Verbundrohr für Danfoss Fußbodenheizungen



Das Danfoss FH Verbundrohr (PE-RT/Alu/PE-RT) für Fußbodenheizungen kombiniert die Vorteile der Werkstoffe Kunststoff und Metall. Es federt bei der Installation nicht zurück und lässt sich schnell, leicht und sicher verlegen.

So trägt das Verbundrohr zu einer zügigen Montage der Fußbodenheizung bei. Zudem ist es 100% sauerstoffdicht und damit korrosionsfrei.

Es zeichnet sich zudem durch eine Lebensdauer von über 50 Jahren aus.


FH Verbundrohr für Danfoss Fußbodenheizungen

Technische Daten



FH Verbundrohr für Danfoss Fußbodenheizungen
Best.-Nr.TypArtikelbezeichnungGrößeLänge

FH Verbundrohr 16mm

088X0001 FH-CPAFH Verbundrohr 16 x 2,00 mm16 X 2 mm200 m
088X0003 FH-CPCFH Verbundrohr 16 x 2,00 mm16 X 2 mm500 m

Verbinder

088X0020 FH-PFAPressverbinder Metall 16 x 16  
088X0021 FH-PFBPressverbinder Metall 20 x 20  
088X0025 FH-PFCSchraubverbinder 16 x 3/4"3/4" 
088X0026 FH-PFDSchraubverbinder 20 x 3/4"3/4" 


Dokumentation



FH Verbundrohr für Danfoss Fußbodenheizungen
1 Gefundene Dokumente: 1 katalog


Katalog
 
Warmwasser-Fußbodenheizung, Einfach, bewährt und profitabel
FHH_CFC_Product-guide_VKDYC303.pdf (10,3 Mb), Literatur-Nr.: VKDYC303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 19/05 2017